![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-016045-WEB-R.jpg)
Siguranță cartuș de tip lamă HRC - tip aM 22 X 58 - 40 A - cu indicator
Legrand
Siguranță cartuș de tip lamă HRC - tip aM 22 X 58 - 40 A - cu indicator
REF. 016045
EAN.
3245060160456
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH00 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 100 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
---|---|
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |