![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/017150_pw_94414.jpg)
Siguranță cartuș de tip lamă HRC - tip aM - mărime 2 - 250 A - cu percutor
Legrand
Siguranță cartuș de tip lamă HRC - tip aM - mărime 2 - 250 A - cu percutor
REF. 017665
EAN.
3245060176655
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH2 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 250 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
---|---|
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Type of fuse status indicator | Other |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE