Sina de aluminiu cu 2 pozitii XL³ 400 - Pentru DPX 125, 160, 250 ER, DPX-IS 250 cu placute de montare
Legrand
Sina de aluminiu cu 2 pozitii XL³ 400 - Pentru DPX 125, 160, 250 ER, DPX-IS 250 cu placute de montare
REF. 020206
EAN.
3245060202064
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | G-rail |
---|---|
Material | Aluminium |
Surface protection | Untreated |
Punch shape | None |
Material thickness | 1.3 mm |
---|---|
Length | 433.5 mm |
Height | 61.2 mm |
Documentație
2 documente
Document workshop
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE