![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046546-LEGRAND-1000.jpg)
Sina DIN cu panou frontal - 24 module
Legrand
Sina DIN cu panou frontal - 24 module
REF. 046546
EAN.
3414970330352
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Profile rail |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Width | 434 mm |
Height | 176 mm |
Depth | 64.2 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE