![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/047728-LEGRAND-1000.jpg)
Sina Lina 25 - otel zincat
Legrand
Sina Lina 25 - otel zincat
REF. 047728
EAN.
3245060477288
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | DIN rail (top hat rail) 35/15 mm |
---|---|
Material | Steel |
Punch shape | Long-slot |
Drill hole distance centrically | 680 mm |
Material thickness | 1.5 mm |
---|---|
Length | 700 mm |
Height | 15 mm |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE