![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036780-LEGRAND-1000.jpg)
Sina Lina 25 - pentru cofrete latime 300 mm - L. 243 mm
Legrand
Sina Lina 25 - pentru cofrete latime 300 mm - L. 243 mm
REF. 036780
EAN.
3245060367800
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | DIN rail (top hat rail) 35/15 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface protection | Chromated |
Punch shape | Long-slot |
Drill hole distance centrically | 223 mm |
Material thickness | 1.5 mm |
---|---|
Length | 243 mm |
Height | 15 mm |
Depth | 35 mm |
Documentație
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE