Skip to main content
Logo print

Sina Lina 25 - pentru cofrete latime 500 mm - L. 443 mm

Legrand

Sina Lina 25 - pentru cofrete latime 500 mm - L. 443 mm

REF. 036782 EAN. 3245060367824
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model DIN rail (top hat rail) 35/15 mm
Material Steel
Surface protection Chromated
Punch shape Long-slot
Drill hole distance centrically 423 mm
Material thickness 1.5 mm
Length 443 mm
Height 15 mm

Documentație

1 document
Autocad 3D
036782.dwg dwg (0.04 Mo)