![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037404-LEGRAND-1000.jpg)
Sina de montaj - Simetrica EN 60715 adancime 7.5 mm
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Sina de montaj - Simetrica EN 60715 adancime 7.5 mm
REF. 037404
EAN.
3245060374044
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface protection | Chromated |
Punch shape | None |
Material thickness | 1 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Height | 7.5 mm |