![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/047722-LEGRAND-1000.jpg)
Sina de montaj simetrica adancime 7.5 mm cu perforatii
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Sina de montaj simetrica adancime 7.5 mm cu perforatii
REF. 047722
EAN.
3245060477226
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm |
---|---|
Material | Steel |
Punch shape | Long-slot |
Drill hole distance centrically | 25 mm |
Material thickness | 1 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Height | 7.5 mm |
Documentație
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE