![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021142-LEGRAND-1000.jpg)
Sina - pentru fixarea pe montanti functionali a XL 6300 - 36 module
Legrand
Sina - pentru fixarea pe montanti functionali a XL 6300 - 36 module
REF. 021142
EAN.
3245060211424
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | DIN rail (top hat rail) 15 mm |
---|---|
Material | Aluminium |
Surface protection | Untreated |
Punch shape | None |
Material thickness | 15 mm |
---|---|
Length | 1300 mm |
Height | 35 mm |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE