![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037402-LEGRAND-1000.jpg)
Sina taiata la lungimea dorita - EN 60715
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Sina taiata la lungimea dorita - EN 60715
REF. 037402
EAN.
3245060374020
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | G-rail |
---|---|
Material | Steel |
Surface protection | Chromated |
Punch shape | None |
Material thickness | 1.5 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Height | 15 mm |
Documentație
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE