![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020204-WEB-R.jpg)
Sina universala - latime 515 mm
Legrand
Sina universala - latime 515 mm
REF. 020204
EAN.
3245060202040
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | DIN rail (top hat rail) 15 mm |
---|---|
Material | Steel |
Punch shape | Long-slot |
Material thickness | 15 mm |
---|---|
Length | 600 mm |
Height | 35 mm |
Documentație
1 document
Document workshop
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE