![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020000-LEGRAND-1000.jpg)
Sina universala pentru cofrete cu spatiu pentru DPX 160
XL³ 160
Legrand
Sina universala pentru cofrete cu spatiu pentru DPX 160
REF. 020000
EAN.
3245060200008
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | DIN rail (top hat rail) 15 mm |
---|---|
Material | Steel |
Punch shape | Long-slot |
Material thickness | 15 mm |
---|---|
Length | 515 mm |
Height | 35 mm |
Documentație
1 document
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE