![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/52/LCM-Z24_24_24_cotes.jpg)
Șină Z 24X24X24 GS
Legrand
Șină Z 24X24X24 GS
REF. CM524200
EAN.
3599075242004
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Length | 3000 mm |
---|---|
Width | 46 mm |
Height | 27 mm |
Slit width | 25 mm |
Material thickness | 1.35 mm |
Profile shape | Z-profile |
Model | Singular profile |
Type of perforation | 3 sides punched |
Hole width | 7 mm |
With toothing | No |
Snap-off | No |
---|---|
Load bearing capacity | 0 kN |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE