![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020652_pw_92463.jpg)
Sine universale de fixare reglabile - 36 module
Legrand
Sine universale de fixare reglabile - 36 module
REF. 020652
EAN.
3245060206529
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | DIN rail (top hat rail) 15 mm |
---|---|
Material | Steel |
Punch shape | Long-slot |
Material thickness | 15 mm |
---|---|
Length | 850 mm |
Height | 35 mm |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Document workshop
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE