![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/041538-LEGRAND-1000.jpg)
Sirena electromecanica IP 30 - IK 05 - 110 V~ - 70 W - 400 mA
Legrand
Sirena electromecanica IP 30 - IK 05 - 110 V~ - 70 W - 400 mA
REF. 041538
EAN.
3245060415389
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Housing colour | Black |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 105 dB |
Frequency sound signal | 50-60 Hz |
Nominal voltage | 90-120 V |
Type of current | AC |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Electricity consumption | 0.4 A |
Radio-controlled | No |
---|---|
Height | 103 mm |
Depth | 103 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK05 |
Operating / setting temperature | -10-55 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Connection type | Screwed terminal |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE