Skip to main content
Logo print

Sirena electromecanica IP 30 - IK 05 - 12 V= - 11 W - 889 mA

Legrand

Sirena electromecanica IP 30 - IK 05 - 12 V= - 11 W - 889 mA

REF. 041532 EAN. 3245060415327
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Housing colour Black
Housing material Plastic
Loudness 98 dB
Nominal voltage 12-12 V
Type of current DC
Degree of protection (IP) IP30
Radio-controlled No

Documentație

1 document
Manual de instrucțiuni
4065212-04.pdf pdf (0.1 Mo)