![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/041536-LEGRAND-1000.jpg)
Sirena electromecanica IP 30 - IK 05 - 12 V~ - 12.5 W - 531 mA
Legrand
Sirena electromecanica IP 30 - IK 05 - 12 V~ - 12.5 W - 531 mA
REF. 041536
EAN.
3245060415365
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Housing colour | Black |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 100 dB |
Frequency sound signal | 50-60 Hz |
Nominal voltage | 24-24 V |
---|---|
Type of current | AC |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Radio-controlled | No |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE