Skip to main content
Logo print

Sirena electromecanica IP 30 - IK 05 - 230 V~ - 57 W - 250 mA

Legrand

Sirena electromecanica IP 30 - IK 05 - 230 V~ - 57 W - 250 mA

REF. 041539 EAN. 3245060415396
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Housing colour Black
Housing material Plastic
Loudness 105 dB
Frequency sound signal 50-60 Hz
Nominal voltage 207-253 V
Type of current AC
Degree of protection (IP) IP30
Radio-controlled No

Documentație

1 document
Manual de instrucțiuni
4065212-04.pdf pdf (0.1 Mo)