![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021131-WEB-R.jpg)
Soclu - 100x725x1425 mm
Legrand
Soclu - 100x725x1425 mm
REF. 021131
EAN.
3245060211318
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 1425 mm |
Suitable for enclosure building depth | 725 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 1425 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 725 mm |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Document workshop
1 document
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE