![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036300_pw_92791.jpg)
Soclu - 600x300 - RAL 7021
Legrand
Soclu - 600x300 - RAL 7021
REF. 036300
EAN.
3245060363000
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 7016 |
Suitable for enclosure building width | 600 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | Yes |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | Yes |
Width | 600 mm |
Height | 200 mm |
Depth | 280 mm |
RAL-number | 7016 |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE