Skip to main content
Logo print

Soclu alcatuit din 2 picioare pentru fixarea cofretelor

Accessories Atlantic & Marina Legrand

Soclu alcatuit din 2 picioare pentru fixarea cofretelor

REF. 036437 EAN. 3245060364373
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Fastening profile
Suitable for enclosure building width 800 mm
Suitable for enclosure building height 1200 mm
Suitable for enclosure building depth 300 mm
Width 60 mm
Height 1603 mm
Depth 40 mm
Max. load capacity 144 kg
Material Metal
Colour Stainless steel

Documentație

1 document
Manual de instrucțiuni
041727-03.pdf pdf (0.42 Mo)