![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036436_pw_92800.jpg)
Soclu alcatuit din 2 picioare pentru fixarea cofretelor
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Soclu alcatuit din 2 picioare pentru fixarea cofretelor
REF. 036439
EAN.
3245060364397
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Fastening profile |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building height | 1200 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Width | 100 mm |
Height | 1000 mm |
---|---|
Depth | 30 mm |
Max. load capacity | 144 kg |
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE