![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020517_pw_141926.jpg)
Soclu - inaltime 100 mm - 975x425 mm
XL³ 4000
Legrand
Soclu - inaltime 100 mm - 975x425 mm
REF. 020517
EAN.
3245060205171
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 475 mm |
Suitable for enclosure building depth | 975 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 475 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 975 mm |
Documentație
1 document
Document workshop
2 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE