Skip to main content
Logo print

Soclu - inaltime 100 mm - 975x725 mm

XL³ 4000 Legrand

Soclu - inaltime 100 mm - 975x725 mm

REF. 020518 EAN. 3245060205188
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Base complete
Material Steel
Colour Grey
Suitable for enclosure building width 725 mm
Suitable for enclosure building depth 975 mm
Suitable for aeration/de-aeration No
Suitable for cable patch No
Suitable for outdoor set-up No
Width 725 mm
Height 100 mm
Depth 975 mm

Documentație

1 document
Document workshop
1 document
2 documente
Acord
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)