![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/097103-LEGRAND-1000.jpg)
SOCLU OȚEL B22 PAS.FIR +INEL
Legrand
SOCLU OȚEL B22 PAS.FIR +INEL
REF. 097103
EAN.
3245060971038
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Material | Brass |
Depth | 44 mm |
Lamp holder | Other |
With starter insertion | No |
Type of fastening | Screw mounting |
Colour | Brass |
---|---|
Nipple thread | Other |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |