SOCLU PATERE DREPT B22 PLEXO
Legrand
SOCLU PATERE DREPT B22 PLEXO
REF. 091106
EAN.
3245060911065
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Surface mounted lamp holder |
---|---|
Material | Plastic |
Depth | 87 mm |
Lamp holder | Other |
With starter insertion | No |
Type of fastening | Mounting base |
Colour | Grey |
Nipple thread | Other |
Compatible with Apple HomeKit | No |
---|---|
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Height | 90 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | 0-50 °C |
Storage temperature | 0-50 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE