![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036292-LEGRAND.jpg)
Soclu - pentru cofrete Ref. 0 362 61/64/83/84
Accessories Marina
Legrand
Soclu - pentru cofrete Ref. 0 362 61/64/83/84
REF. 036292
EAN.
3245060362928
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Base complete |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | Yes |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | Yes |
Width | 790 mm |
Height | 170 mm |
Depth | 265 mm |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE