![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020112_pw_141892.jpg)
Soclu pentru ghene pentru cabluri XL³ 400 - inaltime 100 mm
Legrand
Soclu pentru ghene pentru cabluri XL³ 400 - inaltime 100 mm
REF. 020112
EAN.
3245060201128
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 310 mm |
Suitable for enclosure building depth | 175 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 310 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 175 mm |
Documentație
1 document
Document workshop
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE