![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/091123-LEGRAND.jpg)
SOCLU POLIAMIDĂ E14 ALB CU INEL
Legrand
SOCLU POLIAMIDĂ E14 ALB CU INEL
REF. 091123
EAN.
3245060911232
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Screw lamp holder |
---|---|
Material | Plastic |
Depth | 55 mm |
Lamp holder | E14 |
With starter insertion | No |
Type of fastening | Screw mounting |
Colour | White |
---|---|
Nipple thread | Other |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |