Skip to main content
Logo print

Soclu - XL³ 800 cofret si dulap IP 55 latime 700 mm

Legrand

Soclu - XL³ 800 cofret si dulap IP 55 latime 700 mm

REF. 020460 EAN. 3245060204600
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Base complete
Material Steel
Colour Grey
Suitable for enclosure building width 700 mm
Suitable for enclosure building depth 220 mm
Suitable for aeration/de-aeration No
Suitable for cable patch No
Suitable for outdoor set-up No
Width 700 mm
Height 100 mm
Depth 220 mm

Documentație

1 document
Document workshop
2 documente
Acord
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)