![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020411_pw_141927.jpg)
Soclu - XL³ 800 cofret si dulap IP 55 latime 950 mm
Legrand
Soclu - XL³ 800 cofret si dulap IP 55 latime 950 mm
REF. 020461
EAN.
3245060204617
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 950 mm |
Suitable for enclosure building depth | 220 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 950 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 220 mm |
Documentație
1 document
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE