Sondă cu comandă de derogare Livinglight MyHOME BUS - antracit
Bticino
Sondă cu comandă de derogare Livinglight MyHOME BUS - antracit
REF. L4692
EAN.
8012199662084
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Clamp |
---|---|
Measuring range | 0-40 °C |
Material | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Nominal voltage | 18-27 V |
---|---|
Supply current | 0.006-0.025 A |
Halogen free | No |
Cable nature for connection | Flexible |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE