![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/LG-094279-WEB-R.jpg)
SONERIE ALB - Serenitate
wireless doorbell
Legrand
SONERIE ALB - Serenitate
REF. 094279
EAN.
3414971067332
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Shape | Other |
---|---|
With name plate | Yes |
With lighting | Yes |
Material | Plastic |
Mounting method | Surface mounted |
Colour | White |
Wireless | Yes |
Width | 60 mm |
Height | 60 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK05 |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Operating / setting temperature | -20-50 °C |
Storage temperature | -20-50 °C |
Voltage type | DC |
---|---|
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Not applicable |
Label space/information surface | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Connected object | No |
Operating method | RF |
Application store for download | Not applicable |
With voice command | No |
Interoperable connection Protocol | No |
Connectable by Internet box | No |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Manual de instrucțiuni
1 document
Acord
Decl. UE RED-70-325-02
(1.23 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE