Skip to main content
Logo print

Sonerie Céliane - 13 melodii - alimentare 8-12 V~

Legrand

Sonerie Céliane - 13 melodii - alimentare 8-12 V~

REF. 067542 EAN. 3245060675424
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Housing colour Other
Housing material Plastic
Loudness 83 dB
Nominal voltage 8-8 V
Degree of protection (IP) IP41
Type of current AC
Electricity consumption 8-8 A
Built-in battery No
Mounting method Modular device for domestic switching devices
Number of modules (module system) 2
Width in number of modular spacings 2
Width 45 mm
Height 45 mm
Depth 43.5 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -10-55 °C
Storage temperature -10-55 °C
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 1.5-1.5 mm²
Contains Batteries and/or Accumulator No
Connected object No

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F00522EN-01.pdf pdf (0.96 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE09559AA.pdf pdf (0.72 Mo)