![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004110_pw_93783.jpg)
Sonerie modulară - 24 V~
Legrand
Sonerie modulară - 24 V~
REF. 004111
EAN.
3245060041113
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Nominal voltage | 24 V |
---|---|
Type of current | AC |
Electricity consumption | 0.215 A |
Degree of protection (IP) | IP00 |
Loudness | 73 dB |
Housing material | Plastic |
---|---|
Housing colour | Other |
Type of tone | Continuous tone |
Mounting method | Built-in |
Built-in transformer | No |
Documentație
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE