Skip to main content
Logo print

Sonerie modulară - 8/12 V~

Legrand

Sonerie modulară - 8/12 V~

REF. 004110 EAN. 3245060041106
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Nominal voltage 12 V
Type of current AC
Electricity consumption 0.42 A
Degree of protection (IP) IP00
Loudness 75 dB
Housing material Plastic
Housing colour Other
Type of tone Continuous tone
Mounting method Built-in
Built-in transformer No

Documentație

1 document
Autocad 3D
004107.dwg dwg (0.12 Mo)