![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/041349-LEGRAND-1000.jpg)
Sonerie Ø100 mm - IP 40 - IK 08 - 230 V~
Legrand
Sonerie Ø100 mm - IP 40 - IK 08 - 230 V~
REF. 041349
EAN.
3245060413491
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Rated voltage AC 50 Hz | 24-230 V |
---|---|
Voltage type | AC |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Colour of lamp hood | Other |
---|---|
Mounting method | Surface mounting |
Documentație
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE