![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/041418-LEGRAND-1000.jpg)
Sonerie Ø150 mm - IP 44 - IK 10 - 110/130 V~
Legrand
Sonerie Ø150 mm - IP 44 - IK 10 - 110/130 V~
REF. 041418
EAN.
3245060414184
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Housing colour | Grey |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 98 dB |
Frequency sound signal | 50-60 Hz |
Nominal voltage | 110-130 V |
---|---|
Type of current | AC |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Radio-controlled | No |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE