Sonerie Ø150 mm - IP 44 - IK 10 - 24 V~
Legrand
Sonerie Ø150 mm - IP 44 - IK 10 - 24 V~
REF. 041416
EAN.
3245060414160
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Housing colour | Grey |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 98 dB |
Frequency sound signal | 50-60 Hz |
Nominal voltage | 24-24 V |
Type of current | AC |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP44 |
Radio-controlled | No |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE