Skip to main content
Logo print

Stâlp cu fixare directă 1 compartiment 0,30m Aluminiu

Columns & Mini Columns LG Legrand

Stâlp cu fixare directă 1 compartiment 0,30m Aluminiu

REF. 653001 EAN. 3414971194595
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Pillar shape Square
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable No
Height levelling 0 mm
Column height 300-300 mm
Number of usable covers 2
Cover width 45 mm
Type of fastening Screwing
Place variable No
Suitable for ceiling mounting No
Suitable for floor mounting Yes
Cable entry Bottom
Through-going profile Yes
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Anodised
Colour column Other
Material cover Aluminium
Material quality cover Other
Material cover halogen free No
Cover surface Other
Colour top cover Other
Number of partitions 0
Useful cross section 2880 mm²

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
LE10475AA-02.pdf pdf (2.81 Mo)
Fișă tehnică
F02559EN_08.pdf pdf (5.61 Mo)
15 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Autocad 3D
3D_LG-653001.stp ifc (12.6 Mo)
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01503-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)