![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653044-WEB-L.jpg)
Stâlp cu fixare directă 4 compartimente 0,68m Aluminiu
Columns & Mini Columns LG
Legrand
Stâlp cu fixare directă 4 compartimente 0,68m Aluminiu
REF. 653044
EAN.
3414971194939
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Pillar shape | Square |
---|---|
Model | Double-sided |
Prewired | No |
Adjustable | No |
Height levelling | 0 mm |
Column height | 680-680 mm |
Number of usable covers | 4 |
Cover width | 45 mm |
Type of fastening | Screwing |
Place variable | No |
Suitable for ceiling mounting | No |
Suitable for floor mounting | Yes |
Cable entry | Bottom |
Through-going profile | Yes |
---|---|
Material installation column | Aluminium |
Material quality installation column | Other |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Anodised |
Colour column | Other |
Material cover | Aluminium |
Material quality cover | Other |
Material cover halogen free | Yes |
Cover surface | Anodised |
Colour top cover | Other |
Number of partitions | 4 |
Useful cross section | 11040 mm² |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
15 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Autocad 3D
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE