Skip to main content
Logo print

Stâlp universal 2 compartimente 0,30m Alb

Columns & Mini Columns LG Legrand

Stâlp universal 2 compartimente 0,30m Alb

REF. 653120 EAN. 3414971195363
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Pillar shape Square
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable No
Height levelling 0 mm
Column height 300-300 mm
Number of usable covers 2
Cover width 80 mm
Type of fastening Screwing
Place variable No
Suitable for ceiling mounting No
Suitable for floor mounting Yes
Cable entry Atop
Through-going profile Yes
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Other
Colour column White
RAL-number column 9003
Material cover Aluminium
Material quality cover Other
Material cover halogen free Yes
Cover surface Other
Colour top cover White
RAL-number cover 9003
Number of partitions 1
Useful cross section 12340 mm²

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F02652EN_07.pdf pdf (5.51 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE10478AA-02.pdf pdf (2.59 Mo)
15 documente
Fișier BIM
Autocad 3D
3D_LG-653120.stp ifc (7.34 Mo)
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01503-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)