Skip to main content
Logo print

Stâlp universal 2 compartimente 0,30m Aluminiu

Columns & Mini Columns LG Legrand

Stâlp universal 2 compartimente 0,30m Aluminiu

REF. 653121 EAN. 3414971195370
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Pillar shape Square
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable No
Height levelling 0 mm
Column height 300-300 mm
Number of usable covers 2
Cover width 80 mm
Type of fastening Screwing
Place variable No
Suitable for ceiling mounting No
Suitable for floor mounting Yes
Cable entry Atop
Through-going profile Yes
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Anodised
Colour column Other
Material cover Aluminium
Material quality cover Other
Material cover halogen free Yes
Cover surface Anodised
Colour top cover Other
Number of partitions 1
Useful cross section 12340 mm²

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F02652EN_07.pdf pdf (5.51 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE10478AA-02.pdf pdf (2.59 Mo)
15 documente
Fișier BIM
Autocad 3D
3D_LG-653121.stp ifc (7.34 Mo)
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01503-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)