Statie lucru cu montaj aparent - pentru 2x4 module - Aluminiu
Mosaic
Legrand
Statie lucru cu montaj aparent - pentru 2x4 module - Aluminiu
REF. 079082
EAN.
3245060790820
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Assembly arrangement | Surface mounted box |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | Yes |
Number of modules (module system) | 8 |
Number of units | 2 |
Mounting direction | Horizontal |
Shape | Square |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 7040 |
Transparent | No |
With cover frame | Yes |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Width | 166 mm |
Height | 166 mm |
Depth | 55 mm |
Device width | 166 mm |
Device height | 166 mm |
Device depth | 55 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
4 documente
Acord
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Acord
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Acord
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Acord
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE