![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/78/782496-LEGRAND-1000.jpg)
Statie de lucru neechipata Forix - montaj orizontal sau vertical - 6 posturi
Legrand
Statie de lucru neechipata Forix - montaj orizontal sau vertical - 6 posturi
REF. 782496
EAN.
3245067824962
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Assembly arrangement | Surface mounted box |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of modules (module system) | 6 |
Number of units | 6 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Rectangular |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With cover frame | Yes |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Width | 280 mm |
Height | 200 mm |
Depth | 34.5 mm |
Device width | 280 mm |
Device height | 200 mm |
Device depth | 34.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE