![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023004-LEGRAND-1000.jpg)
Subasamblu Osmoz pentru taste cu lumina de contol - 12-24V~/= - ND + NÎ - rosu
Legrand
Subasamblu Osmoz pentru taste cu lumina de contol - 12-24V~/= - ND + NÎ - rosu
REF. 023004
EAN.
3245060230043
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 10.8-26.4 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 10.8-26.4 V |
Rated voltage Ue at DC | 10.8-26.4 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC/DC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Colour light source | Red |
Type of fastening | Front fastening |