![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023018-LEGRAND-1000.jpg)
Subasamblu Osmoz pentru taste cu lumina de contol - 230V~ - 2 ND - verde
Legrand
Subasamblu Osmoz pentru taste cu lumina de contol - 230V~ - 2 ND - verde
REF. 023018
EAN.
3245060230180
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 195.5-264.5 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 195.5-264.5 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Colour light source | Green |
Type of fastening | Front fastening |