Skip to main content
Logo print

Subasamblu Osmoz pentru taste cu lumina de contol - 230V~ - 2 ND/NÎ - verde

Legrand

Subasamblu Osmoz pentru taste cu lumina de contol - 230V~ - 2 ND/NÎ - verde

REF. 022992 EAN. 3245060229924
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Transformer integrated No
With integrated voltage decreasing resistor Yes
With light source Yes
With integrated diode Yes
Lamp holder None
Rated voltage Ue at AC 50 Hz 195.5-264.5 V
Rated voltage Ue at AC 60 Hz 195.5-264.5 V
Voltage type for actuating AC
Lamp type LED
Connection type auxiliary circuit Screw connection
Colour light source Green
Type of fastening Front fastening