Subasamblu Osmoz pentru taste cu lumina de contol - 230V~ - ND + NÎ - alb
Legrand
Subasamblu Osmoz pentru taste cu lumina de contol - 230V~ - ND + NÎ - alb
REF. 023013
EAN.
3245060230135
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 195.5-264.5 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 195.5-264.5 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Colour light source | White |
Type of fastening | Front fastening |